TIDA-00596

서버 라인 카드를 위한 작은 솔루션 크기의 다중 레일 레퍼런스 디자인

TIDA-00596

설계 파일

개요

The TIDA-00596 shows small solution size and high curren density power rails. Supports Internal Sequencing and high output voltage accuracy.

특징
  • Small Solution Size
  • High Efficiency across load
  • Internal Power Sequencing
  • Multi Channel Configurability
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA67.PDF (956 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIB8.PDF (223 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB96.ZIP (1475 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIB7.PDF (901 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3996전원 양호 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8758-B04상, 싱글 16A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP8758-E04개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

LM41320.05% 20ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스(셧다운 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small-Solution-Size Multirail for Server-Line Card Design Guide 2015. 6. 22
기술 문서 Powering your small-form-factor server line card PDF | HTML 2015. 12. 4