TIDA-00607

TIDA-00607

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 MAX® 시리즈 제품군 중 Altera® MAX® 10 SoC를 위한 콤팩트한 통합 전원 설계입니다. 이 설계는 MAX® 10 SoC에 전원을 공급하는 데 필요한 레일을 공급하는 데 사용되는 올인원 IC로 TPS65218을 보여줍니다. Altera는 MAX 10에 대한 단일 공급 및 듀얼 전압 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 MAX최대 10 듀얼 공급을 위한 것입니다. 전원 레일을 MAX® 10에 공급하기 위해 수동 부품을 포함하여 필요한 총 보드 면적은 1.594 in 2에 불과합니다. TPS65218은 DDR3L 또는 DDR3 메모리를 지원할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 3개의 부하 스위치를 통합하여 시스템에 외부 주변장치를 사용할 수 있어 전력 소비를 상쇄합니다. 이 설계는 단일 5V 전원 또는 단일 셀 리튬 이온 배터리로 실행할 수 있습니다. 이는 산업용 애플리케이션(-40° C~105°C)에서 테스트되고 검증되었습니다.

특징
  • Altera Max 10에 전원을 공급하는 FET가 통합된 4개의 고효율, 조정 가능 DC/DC 컨버터를 제공합니다
  • FPGA 및 3개의 통합 부하 스위치의 주변 레일 또는 기타 IO 레일에 전원을 공급하는 추가 400mA의 LDO
  • 과전압/부족 전압 모니터링을 지원하는 내장 전압 통제기
  • 산업용 애플리케이션(-40ºC~105ºC)에서 인증
  • 평가 프로세스를 가속화하는 테스트 보고서, 사용자 가이드 및 설계 파일이 포함되어 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA95A.PDF (1623 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFT0.PDF (124 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFS9.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFT1.ZIP (361 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFS8.PDF (589 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS6521815 — 6개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65218D0 — ARM® Cortex™-A8/A9 SOC 및 FPGA용 통합 전원 관리(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00607 Test Results (Rev. A) 2018. 7. 27
EVM User's guide TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 9. 16
기술 문서 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015. 8. 24