TIDA-00614

30A 범위 양방향 전류 션트 모니터 레퍼런스 디자인

TIDA-00614

설계 파일

개요

This verified design can accurately measure current across a range of 30 A on a bus that carries up to 36-V common mode voltage over a range of -40°C to +85°C.  This design can measure current from 0 A to 30 A with a grounded reference or -30 A to 0 A with a 16-V reference.  The design sums the output of two INA250A2 devices and generates a ground-referenced output voltage.  The INA250 is a voltage-output, current-sensing amplifier family that integrates an internal shunt resistor to enable high-accuracy current measurements.

특징

•  Compact layout with good thermal properties

• 30A Sustained current measurement with parallel integrated shunt current sense amplifiers

• Able to configure for full-range positive, full-range negative, or partial-range bidirectional current measurement

• This circuit design is tested and includes documentation, data, and layout files.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA90.PDF (612 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGG7.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGG8.ZIP (381 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAR8.ZIP (314 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGG6.PDF (236 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

INA250-Q1내부 션트 저항을 갖춘 AEC-Q100, 36V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기

INA250내부 션트 저항을 지원하는 36V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 30-A Range Bidirectional Current Shunt Monitor Design Guide 2015. 6. 30