TIDA-00617

TIDA-00617

설계 파일

개요

The TIDA-00617 reference design uses the TPS23751 PoE PD controller in a high effciency (driven) synch flyback converter capable of 5V at 5A.

특징
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • IEEE802.3.at compliant
  • 93% high efficiency (converter only)
  • Test Report is Included
출력 전압 옵션 TIDA-00617.1
입력 전압(최소)(V) 21.6
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 25
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA99.PDF (1070 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFW0.PDF (254 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFZ8.PDF (2618 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFV9.PDF (111 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD18504Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23751 — 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00617 Test Results 2015. 7. 7
기술 문서 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015. 11. 10
기술 문서 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015. 10. 14