TIDA-00621

TIDA-00621

설계 파일

개요

This TI Reference Design utilizes a power management integrated circuit (PMIC) for supplying a Freescale® i.MX6 SoC in a DDR3 application. This design showcases the TPS65911 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the i.MX6 SoC, with available regulators for system peripherals.  The TPS65911 offers simple, flexibile output voltages and sequencing. The voltages on the DC/DC converters can be adjusted over i2c once the device has entered the active state, allowing for individual regulator customization.

특징
  • Offers 3 highly efficient, adjustable DC-DC converters with integrated FETs, 1 Controller for external FETs, and 8 adjustable general purpose LDOs
  • Provides all supply rails to power the IMX6 in a compact 2.095 in2 area (includes passive components)
  • Supports up to 5.5V supply
  • Additional LDOs to power peripherals in system
  • The TPS65911 offers an integrated Real Time Clock (RTC) for time-critical applications
  • The 0.65mm pitch of the 98-pin BGA package enables robust trace routing (6mm x 9mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA98.PDF (1172 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFV7.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFV8.ZIP (750 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFV6.PDF (262 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

TPS65911 — DC/DC 4개, LDO 9개, RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00621 Test Results 2015. 7. 7
기술 문서 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015. 8. 24