TIDA-00623

TIDA-00623

설계 파일

개요

TIDA-00623 무선 전원 레퍼런스 설계는 소형 1제곱인치 영역에 구현되는 실제 레이아웃입니다. 이 솔루션은 bq500511 디지털 칩과 bq50002 아날로그 프론트 엔드 Gen3 트랜스미터 솔루션을 결합하여 사용 편의성 및 제품 품질을 경제적인 솔루션으로 제공합니다.  이 설계는개인용 전자 제품, 산업 및 의료용 시스템과 같은 고객 애플리케이션을 위한 시작점 또는 프로토타입 설계로 사용할 수 있습니다.

특징
  • 5W 무선 전력 트랜스미터
  • ckt 레이아웃 영역에서 1 sq, 28mm 직경 솔루션
  • Wireless Power Consortium v1.2 Type A5 및 A11 트랜스미터 사양 준수
  • 저비용 두 가지 IC 솔루션
  • Ping 중 낮은 시스템 대기 전력 단 30mW
  • 75% 피크 시스템 효율
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.