TIDA-00625

TIDA-00625

설계 파일

개요

This USB 2.0, USB 3.0 Re-driver Dongle Design connects directly to a Host USB port and re-drives the High-Speed or SuperSpeed signals to the downstream port to enable a long cable connection to a SuperSpeed or High-Speed device.

특징
  • Plug and Play Design
  • Operates as a bus-powered device not requiring an external supply
  • USB2.0, USB3.0 compatible
  • Supports all system low-power states 
  • Compatible with USB On The Go (OTG)  and Battery Charging (BC 1.2) protocols
  • Small Design
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAA6.PDF (98 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFY4.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFY3.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAM6.ZIP (44 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFY5.PDF (148 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFY2.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB501 — USB 3.0 5Gbps 싱글 채널 리드라이버

데이터 시트: PDF
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB501-Q1 — 오토모티브 USB 3.0 5Gbps 싱글 채널 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00625 Test Procedure 2015. 7. 8