TIDA-00628

TIDA-00628

설계 파일

개요

TIDA-00628 is a 15V/6.5W non-isolated, single output, AC/DC Flyback power supply that is capable of operating from wide input voltage ranging from 85Vac to 440Vac. This design demonstrates 2 key features (1) the elimination of snubber components enabled by use of a high-voltage bipolar transistor and (2) simplified transformer design with no need for an auxilliary winding.  Low system parts count and built in advanced protection features result in a cost-effective solution for electricity meters and industrial designs.

특징
  • Input voltage up to 440Vrms, 15V/6.5W output
  • No snubber - reduces BoM count and PCB area
  • BJT switch to reduce system cost
  • Non Isolated output allows simplified transformer with no auxilliary winding
  • Typical efficiency of 80% at 230V, 6.5W
  • Compliant with Conducted Emissions: CISPR 22, Class B
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAN6A.PDF (1265 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRH31.PDF (108 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRH30.PDF (41 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH33.ZIP (953 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAY2.ZIP (447 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRH32.PDF (4281 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRH29.PDF (321 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28722 — 양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 6.5-W Snubberless Flyback Converter Using BJT Primary Switch Design Guide (Rev. A) 2016. 1. 27
사용 설명서 TIDA-00628 Transformer Specification (Wurth Elektronik) 2015. 8. 25