TIDA-00638

TIDA-00638

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 모듈로 구성되며 강화, 절연 IGBT 게이트 드라이버와 전용 게이트 드라이버 전원 공급 장치를 하나씩 포함합니다. 이 콤팩트한 레퍼런스 설계는 태양광 인버터의 IGBT를 제어합니다.  이 설계는 기본 내장 IGBT DESAT 탐지 및 밀러 클램프 보호가 지원되는 강화 절연 IGBT 게이트 드라이버를 사용하여 게이트 드라이브에 필요한 단극 공급 전압을 지원합니다. 각 게이트 드라이버에 개방형 루프, 푸시-풀 토폴로지 기반 전원 공급 장치가 있어 PCB 라우팅에 유연성을 보장합니다. 이 설계에 사용된 푸시-풀 변압기 드라이버는 420kHz에서 작동하므로 절연 변압기 크기를 줄일 수 있고, 나아가 전원 공급 장치도 콤팩트해집니다. 모듈 핀아웃은 테스트를 위해 TI 태양광 인버터 플랫폼과 일치시켰지만, 독립형 드라이버로도 사용할 수 있습니다.

특징
  • 중저전압 인버터에 적합(400V AC 및 690V AC)
  • 통합형 2.5A 소스 및 5A 싱크 전류가 있어 최고 전류 50A를 지원하는 IGBT 모듈 구동에 적합
  • 기본 내장 밀러 클램프 기능을 사용하면 단극성 공급 전압(17V)을 IGBT 구동에 사용 가능
  • 8000-VPK 강화 절연
  • >100kV/us의 매우 높은 CMTI
  • 변압기 드라이버의 확산 스펙트럼 작동으로 EMI 방출 감소에 유용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB88A.PDF (3597 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDUCG2.PDF (3177 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSY9.PDF (264 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJJ5A.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJJ7A.ZIP (487 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBM0A.ZIP (223 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJJ6A.PDF (402 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJJ4A.PDF (133 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62143 — 3x3 QFN 패키지, 3~17V 2A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

ISO5451 — 능동적 보호 기능을 지원하는 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS706 — 역전류 방지 및 이네이블을 지원하는 150mA, 초저 IQ, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ref Design for Isolated Gate Driver With Active Miller Clamp for Solar Inverters (Rev. A) 2017. 9. 28
* 설계 가이드 Compact, Half-Bridge, Reinforced Isolated Gate Drive Reference Design 2016. 12. 8
추가 자료 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018. 10. 29

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00195 — 3상 인버터 시스템용 절연 IGBT 게이트 드라이버 평가 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDM-SOLAR-ONEPHINV — C2000™ 태양광 DA/AC 단상 인버터