TIDA-00641

듀얼 고해상도 마이크로 스테핑 드라이버 레퍼런스 디자인

TIDA-00641

설계 파일

개요

This reference design achieves a dual channel high resolution micro-stepping driver module using PWM current regulation method. Selectable micro-stepping level and current level is provided with the on-board switches. The PWM regulation scheme gives smooth phase current and ultra-low acoustic operation noise. Protections such as over current, over temperature, and short outputs are all provided along with the DRV8848 device.

특징
  • Smooth current and low acoustic noise
  • Up to 1/256 micro-stepping level
  • Selectable micro-stepping and current level
  • Easy STEP/DIR interface
  • Compact dual channel design
  • Full protections
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA6.PDF (726 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJO6.PDF (126 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJO5.PDF (120 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJO8.ZIP (487 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBN2.ZIP (60 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJO7.PDF (204 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJO4.PDF (423 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G14슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TLV803액티브 로우 및 오픈 드레인 리셋 기능을 갖춘 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00641 Test Results 2015. 12. 15