TIDA-00647

TIDA-00647

설계 파일

개요

The TIDA-00647 TIDesign showcases a Sigma-Delta ADC BoosterPack for TI Launchpad and how to proceed to a fast prototyping evaluation with Energia leading analog performances evaluation within minutes. The generic fast prototyping is then taken through steps to build an example implementation for universal temperature input.

특징
  • Energia control of ADS1220
  • Energia libraries to do data conversion
  • Energia library for ADC code to temp conversion
  • 24 bit Sigma-Delta ADC: ADS1220
  • Physical form factor in BoosterPack for compatibility with all TI LaunchPad
  • Scalable from generic to specific evaluation within minutes
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAH3A.PDF (3051 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGY4.PDF (205 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGY5.ZIP (232 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAW8.ZIP (32 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGY3.PDF (111 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 ADC

ADS1220 — PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Fast Prototyping 24-Bit Sigma-Delta ADC With Energia Ecosystem Design Guide (Rev. A) 2015. 11. 19
기술 문서 The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 2016. 10. 25

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00648 — 4~20mA 전류 루프 트랜스미터 레퍼런스 디자인