TIDA-00650

TIDA-00650

설계 파일

개요

The TIDA-00650 reference design shows how to build a wireless thermocouple based temperature transmitter. The design is in the DevPack form factor which can be used in combination with TIs SensorTag. This allows for the development of a wireless link with Bluetooth® Smart or other wireless technologies (Zigbee, WiFi, sub 1GHz). The 24-bit ∆Σ sensor front-end utilized in this design allows for operation over the -40 to +85C temperature range.

특징
  • Wireless (isolated) Thermocouple Sensor Transmitter
  • 24-bit ∆Σ sensor AFE
  • Bluetooth Smart Interface
  • Type-K TC sensor with PT100 Cold-Junction Compensation
  • TC Temperature Range: -270°C to 1372°C
  • Operating Temperature Range: -40C to +85C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP1A.PDF (838 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHD3.PDF (125 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHD2.PDF (88 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHD5.ZIP (569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAV6A.ZIP (405 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHD4A.PDF (991 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGU5.PDF (573 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A3159 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1220 — PGA, VREF, SPI 및 2개의 IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wireless Thermocouple Sensor Transmitter DevPack for SensorTag Design Guide (Rev. A) 2015. 11. 3
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00168 — RTD 또는 집적 온도 센서 솔루션을 사용하여 냉접점 보상(CJC)을 제공하는 열전대 아날로그 프론트 엔드(AFE) TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인