TIDA-00662

고성능 정전식 센서 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

TIDA-00662

설계 파일

개요

TIDA-00662는 고성능 정전식 센서 프론트 엔드 레퍼런스 설계입니다. 프로그래머블 miniDSP 기능을 포함한 오디오 코덱을 사용하여 임피던스 측정과 위상 변화 감지가 구현됩니다. 주파수 영역 감지 프론트 엔드는 압력 및 유량 트랜스미터 애플리케이션과 정전식 센서 요소가 있는 기타 애플리케이션에 사용됩니다.

NewTec에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭

특징
  • 주파수 영역 감지를 통해 정확한 위상 차이를 추출하여 임피던스 및 위상 변화 측정
  • 정전식 센서가 사용되는 압력 및 유량 트랜스미터에 적합
  • 오디오 코덱 miniDSP 기능을 사용하여 임피던스/위상 변화 측정
  • 모든 TI LaunchPad와의 호환성을 위한 BoosterPack의 물리적 폼 팩터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBV9B.PDF (4709 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMC9.PDF (454 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMD1.PDF (659 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMC8.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMD3.ZIP (3786 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCB4.ZIP (344 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMD0.PDF (2177 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMD2.PDF (3952 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMC7.PDF (1781 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

TLV320AIC3254프로그래머블 miniDSP를 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS736역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2376듀얼, 정밀, 저잡음, 낮은 정동작 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA317저 오프셋, 레일 투 레일 I/O 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Performance Capacitive Sensor Front-End Reference Design (Rev. B) 2017. 8. 1