TIDA-00666

TIDA-00666

설계 파일

개요

TIDA-00666은 2회선 4~20mA 루프로 구동되는 Bluetooth 저에너지 통신을 지원합니다. 산업 공정 제어 기기의 경우, 아날로그 4~20mA 전류 루프는 일반적으로 아날로그 신호에 사용되며 4mA는 범위의 최저 끝을, 20mA는 최고 끝을 나타냅니다. 이 레퍼런스 설계는 습도 및 온도를 측정하고 Bluetooth 저에너지로 측정값을 브로드캐스팅합니다. TIDA-00666은 루프 전원 공급 장치이며 루프의 전류 값은 습도 값(0%는 4mA, 100%는 20mA)에 따라 변경됩니다.

특징
  • 4~20mA 루프 전원 공급 Bluetooth 저에너지 통신
  • 4~20mA 전류 루프 출력 신호
  • 8V~33V 입력 전압 범위
  • 16비트 루프 전류 해상도
  • 온보드 습도 및 온도 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC27B.PDF (3038 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRN26.PDF (375 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN25.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN28.ZIP (1069 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCH8.ZIP (465 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN27.PDF (1908 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN24.PDF (608 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5165 — 초저Iq, 3V ~ 65V, 150mA 동기 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1080 — 2% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC161S997 — 내부 레퍼런스 및 4mA~20mA 전류 루프 드라이브를 지원하는 16비트 정밀 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Field Transmitter With BLE Connectivity Powered From 4 to 20 mA Ref Design (Rev. B) 2016. 12. 12
기술 문서 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016. 11. 7
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2
아날로그 디자인 학술지 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016. 10. 24

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
BLE-STACK — 블루투스 저에너지 소프트웨어 스택