TIDA-00669

게이지 포함 500mA 무선 충전기 부스터팩 레퍼런스 설계

TIDA-00669

설계 파일

개요

TIDA-00669는 모든 TI LaunchPad™(www.ti.com/launchpad)에 전원을 공급하기 위한 무선 충전기 및 배터리 관리 기능을 제공하는 BoosterPack™ 레퍼런스 설계입니다. 이는 저전력 애플리케이션에 적합한 고집적 전력 관리 레퍼런스 설계입니다. 기본 저장 방법은 외부 리튬 폴리머 충전식 배터리입니다.

특징
  • 온보드 무선 수신기가 있는 저비용 기성품 코일
  • 외부 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리 1Ah~2Ah
  • 190-µA 작동 정동작 전류
  • 3.3Vdc 벅/부스트를 사용하여 LaunchPad에 전원 공급
  • 전원 지원 회로에 5V 부스트
  • 완전한 솔루션을 만들 수 있는 적층형 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB31.PDF (2386 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJD0.PDF (54 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJD1.ZIP (2497 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK4.ZIP (645 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJC9.PDF (94 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ51050BQi(WPC) 준수 고집적 2차측 다이렉트 리튬 이온 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 연료 게이지

BQ27421-G1감지 레지스터를 통합한 시스템측(tm) 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2970리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS612523.5MHz, 1.5A, 92% 효율 부스트 컨버터, 조정 가능 입력 전류 한계, ±20% 전류 정확도

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q220V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 SON 2mm x 2mm, 27mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 500mA Wireless Charger Booster Pack With Gauge Design Guide 2015. 11. 18