TIDA-00677
스텝다운 + 선형 LED 드라이버 기반 시스템에 대한 CISPR25 오토모티브 후미등 레퍼런스 디자인
TIDA-00677
개요
TIDA-00677은 오토모티브 배터리 전압에서 스마트 역방향 배터리 다이오드를 통해 직접 공급되는 업스트림 벅 컨버터(TPS65321-Q1)에서 제공하는 TPS92630-Q1 선형 LED 드라이버를 사용하여 오토모티브 LED 후미등 애플리케이션(후미등/정지등, 회전 및 역방향)을 보여줍니다. 또한 이 설계는 CISPR25 및 ISO 7637-2에 따라 EMI/EMC 방사선 및 펄스 테스트를 거쳤습니다. 잠재적 비용 절감 및 효율성(전력 손실 및 시스템 발열)에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서에서 확인할 수 있습니다. 부스트 컨버터로 구동되는 유사한 설계는 TIDA-00678을 참조하십시오. 자동차 배터리에서 직접 구동되는 유사한 설계는 TIDA-00679를 참조하십시오.
특징
- 효율성 최적화된 설계
- CISPR-25 테스트된 EMI/EMC
- AM 밴드에서 벗어남
- 로드 덤프 허용
- 스마트 역방향 배터리 보호
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRLZ0.PDF (131 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | CISPR25 Tested Automotive Tail Light for Step-Down Linear LED Design Guide (Rev. A) | 2016. 9. 14 |