TIDA-00690

무선 스위치 전원용 에너지 하베스팅 레퍼런스 디자인

TIDA-00690

설계 파일

개요

TIDA-00690 레퍼런스 설계는 에너지 하베스팅 스위치를 위한 솔루션입니다. 선형 발전기처럼 제작된 이 스위치는 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 이 전기 에너지는 TIDA-00690의 설계 덕분에 최적의 방식으로 수확됩니다. 이 설계를 통해 밸브 또는 기타 기계 액추에이터, 비상 스위치 및 기계 컨트롤러의 시작/중지를 위한 무선 위치 제어가 가능합니다. 그리고 무선을 사용하면 시스템의 유연성과 가동 시간이 늘어납니다. 예를 들어 기계적 진동이 있거나 화학적으로 위험한 환경에서는 유선이 적절하지 않을 수 있습니다.

특징
  • 수확되는 에너지: 최소 0.16mJ(15ms 이상)
  • 3개 채널의 BLE 비콘 전송(채널당 8바이트)
  • 무선(전원 케이블 없음, 데이터 케이블 없음)
  • 유지보수 비용 절감
  • 온도 범위: -40°C~85°C
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC93.PDF (2838 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRO02.PDF (155 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO01A.PDF (283 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO04.ZIP (1337 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCQ9.ZIP (766 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO03.PDF (1046 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO00.PDF (298 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS6212215V, 75mA, 96% 효율 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62125활성화 임계값 및 이력을 조정할 수 있는 3V~17V, 300mA 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Energy Harvesting for Wireless Switch—Power Reference Design 2016. 10. 10
백서 How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020. 4. 8
백서 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017. 7. 7
기술 문서 Cutting the last wire to unleash Industry 4.0 PDF | HTML 2016. 10. 27

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램