TIDA-00691

MSP430G2xx3 전력 손실 감소를 위한 선형 레귤레이터 전원 솔루션 레퍼런스 디자인

TIDA-00691

설계 파일

개요

This linear regulator power solution provides power supply to MSP430 microcontroller. By implementing two linear regulator in parallell but work seperately, this power solution can reduce system power dissipation. Low quiescent current LP5900-3.3 and LP5900-1.8 are fit for this application.

특징
  • Low power dissipation solution
  • Small size solution
  • Cost optimized solution
  • Ripple free and low noise solution
  • TIDA-00691 provides design guide and design files of the power solution
출력 전압 옵션 TIDA-00691.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 4.2
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) .15
출력 전력(W) .495
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB23.PDF (3176 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJE0.PDF (202 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJD9.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJE2.ZIP (790 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK6.ZIP (282 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJE1.PDF (201 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJD8.PDF (93 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5900150mA, 저잡음, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide 2015. 11. 12
기술 문서 Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? PDF | HTML 2016. 7. 13
기술 문서 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016. 5. 13