TIDA-00699

TIDA-00699

설계 파일

개요

This solution was designed to be a broadly applicable automotive off-battery front end power supply for 10-15W systems. There is a focus on EMI/EMC testing and compliance as well to help designers satisfy the regulatory requirements associated with producing an automotive electronic subsystem.

특징
  • Wide-Vin front end power supply for 10-15W systems
  • Off-Battery operation with reverse battery protection
  • Designed and tested for severe cold-crank operation
  • Designed and tested to ISO 7637-2:2004 Pulse 1, 2a, 3a/b and 5b (clamped load dump)
  • Tested for CISPR25 Conducted and Radiated Emissions
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB49.PDF (7117 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJK8.PDF (257 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJK9.ZIP (626 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCZ1.ZIP (440 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJK7.PDF (222 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25122-Q1 — 다상 기능, AEC-Q100 인증을 지원하는 3~42V 넓은 VIN, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53603-Q1 — 오토모티브 3V~36V, 3A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3808-Q1 — 차량용 낮은 정동작 전류 프로그래머블 지연 통제기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Power Frontend With Cold Crank Operation and EMI Filter Design Guide 2015. 11. 30