TIDA-00711

TIDA-00711

설계 파일

개요

TIDA-00711 설계는 내부 작동을 위해 조정 및 절연 전력이 필요한 무정전 전원 공급 장치(UPS), 에너지 보관 뱅크 및 배터리를 전원으로 사용하는 시스템에 사용하도록 설계된 소형, 저비용, 고효율, 이중 출력, 50W, 절연 DC-DC 컨버터 솔루션입니다. 이 레퍼런스 디자인은 넓은 입력, 전류 모드 컨트롤러 LM5020을 사용하여 구현된 절연 SEPIC 컨버터입니다. 이 설계는 384x 시리즈 컨트롤러로 구현된 표준 플라이백 설계에 비해 외부 부품 수를 최소화하여 비용이 저렴합니다. 또한 이 설계는 300kHz의 높은 스위칭 주파수에서 작동하므로 자성이 작고 전력 밀도가 높은 솔루션입니다. TIDA-00711 설계에는 출력 과전류 및 입력 부족 전압 보호를 위한 보호 기능이 내장되어 있습니다. 이 하드웨어는 전도 방출 기준 EN55011/22 클래스 A를 충족하도록 테스트를 거쳤습니다.

특징
  • 18V~60V의 전압 범위에서 배터리 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 납산을 사용하여 다양한 애플리케이션에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.
  • 24VDC에서 92%, 48VDC에서 90%의 높은 작동 효율
  • 고전력 밀도 솔루션(40 x 48 x 20mm)이 완제품 플랫폼의 폼 팩터를 최적화할 수 있도록 도와줍니다.
  • 이중 출력: ± 1% 미만의 엄격한 부하 조정 및 ± 3% 미만의 교차 조정 기능을 지원하는 12V/3A 및 12V_ISO/1.0A
  • 출력 단락, 과부하 및 입력 부족 전압 로크아웃으로부터 보호되는 강력한 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCO3A.PDF (5590 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPH7.PDF (165 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPH6.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPH9.ZIP (2015 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD31.ZIP (499 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPH8.PDF (559 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPH5.PDF (461 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5020 — 13~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 50W, 91% Efficiency, Low Cost, Compact Isolated DC-DC Converter Design Guide (Rev. A) 2016. 12. 15
애플리케이션 노트 SEPIC outperforms the flyback, John Betten and Robert Kollman 2017. 1. 4
애플리케이션 노트 Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 2012. 7. 18
아날로그 디자인 학술지 Benefits of a coupled-inductor SEPIC converter 2011. 6. 17