TIDA-00715

TIDA-00715

설계 파일

개요

A low THD+N amplifier signal chain for driving headphones is presented. The design walks through various factors to consider in order to optimize performance based on customer needs.

특징
  • Ultra-low distortion, THD+N < 0.0003%
  • Low power consumption, 18.25mW/channel
  • Ability to drive 50mW of output power into 32Ω headphone load without sacrificing performance
  • Compact design ideal for portable application
  • Low-power mode to save power in portable applications
  • The circuit performance is thoroughly whetted and includes the entire amplifier singal-chain and a design guide that walks the user throguh various options to consider when designing a headphone amplifier
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAG7.PDF (2915 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRI30.PDF (167 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI29.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI32.ZIP (1749 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRI31.PDF (355 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDCB71.ZIP (14865 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRI28.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

완전 차동 증폭기

THS4521 — 초저전력 레일 투 레일 출력 완전 차동 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2836 — 듀얼, 초저전력, 레일-투-레일 출력, 음극 레일 입력, VFB 연산 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High Dynamic-Range Headphone Driver for DACs Design Guide 2015. 9. 17