TIDA-00719

SSD를 위한 고집적 전원 레퍼런스 디자인

TIDA-00719

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 SSD를 위한 소형 고집적 전력 크기를 보여줍니다. 내부 시퀀싱 및 높은 출력 전압 정확도를 지원합니다.

특징
  • 뛰어난 과도 응답
  • 고효율
  • 소형 폼 팩터
  • 외부 패시브 부품을 몇 개만 사용하므로 비용 효율적
  • 여러 개의 출력 전압 레일
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO9.PDF (860 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKB1.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBR9.ZIP (410 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKB2.PDF (2362 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKB0.PDF (901 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티 채널 IC(PMIC)

LP8758-E04개의 단상, 4A 출력 DC-DC 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP3996전원 양호 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 듀얼 채널 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
직렬 전압 레퍼런스

LM41320.05% 20ppm/°C 드리프트 정밀 직렬 전압 레퍼런스(셧다운 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Highly Integrated Power for SSD's Design Guide 2015. 9. 22