TIDA-00720

TIDA-00720

설계 파일

개요

The TIDA-00720 reference design shows a method to extend battery life by power cycling. The power cycling concept consist in time interval period that enables the power management devices for just enough time for the microcontroller to execute the program, transmit data or collect data. Some of the MCUs have sleep modes with low stand-by currents, but the power management devices will continue to dissipate power if they are left enabled. The current leakage is higher during the enabled mode and will add up to the total power waste during the MCU sleep cycles.

This design is ideal for systems that operate for various years without replacing the battery; these systems do not need to run constantly instead they operate in periodic intervals of seconds, minutes or even an hour in between operating time.

특징
  • Prolonged battery life by using power cycling. Sleep mode has an ultra-low quiescent (typically 44nA).
  • Time intervals can be adjusted from 10ms to 2h with an external resistor.
  • Ultra-low noise and ripple free 1.8V output voltage
  • Fast power-up voltage supply. Power supply is disabled as soon as the MCU sends a process completion signal.
  • Cost efficient solution with only a few compensation components
  • TIDA-00720 provides a design guide and design files of the power management solution.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAP0.PDF (921 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRID0.PDF (208 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB99.ZIP (1224 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRID1.PDF (476 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIC9.PDF (191 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP38693 — 500mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

TPL5111 — 듀티 사이클 애플리케이션의 전력 게이팅용 초저전력 시스템 타이머(35nA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power Cycling to Extend Battery Life Using an Ultra-Low IQ LDO Design Guide 2015. 9. 22
기술 문서 How LDOs contribute to power efficiency PDF | HTML 2016. 5. 13