TIDA-00721

TIDA-00721

설계 파일

개요

TIDA-00721은 정확한 온도 측정을 위한 완전한 레퍼런스 설계로, 유연한 패치 폼 팩터에 패시브 NFC 태그를 사용합니다. 이 시스템은 태그의 온도 판독값부터 NFC 지원 스마트폰과 같은 NFC 수신기의 온도 판독값까지 다양한 온도 판독값을 제공합니다. 고정밀 온도 센서(LMT70)는 ADC(ADS1113)와 접속되고, 온도 데이터는 NFC 트랜스폰더(RF430CL330H)를 통해 리더로 전송됩니다.

특징
  • 인체 피부 온도 감지 패치 설계
  • NFC 인터페이스를 통한 온도 데이터 전송
  • 통합 PCB 안테나
  • 프로그래밍 또는 문제 해결을 위한 프로브 접촉


다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT8.PDF (338 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRM44.ZIP (48 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM45.PDF (196 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM46.ZIP (241 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC95.ZIP (397 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM47.ZIP (242 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM48.PDF (203 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT70 — 0.1C 아날로그 온도 센서, -5.19mV/C, 고정밀 정합 쌍, 출력 활성화 핀

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2403 — 8KB 플래시, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

RF430CL330H — 동적 듀얼 인터페이스 NFC 트랜스폰더

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1113 — 오실레이터, 전압 레퍼런스 및 I2C를 지원하는 16비트 860SPS 1채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Passive NFC Temperature Patch Design Guide 2016. 5. 10