TIDA-00728

TIDA-00728

설계 파일

개요

전면 포트 Type-C 확장기 레퍼런스 설계는 내부 마더보드 USB 3.0 커넥터에 연결되며, 원격 배치된 전면 포트 Type-C 커넥터에 High-Speed 및 SuperSpeed 신호에 대한 신호 컨디셔닝 기능을 제공합니다.  이 모듈을 통해 내부 USB 마더보드 커넥터에서 완전히 작동하는 USB Type-C 커넥터 2개를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 마더보드 VBUS에서 제공되는 5V로 작동하여 외부 전원이 필요하지 않음
  • USB2.0, USB3.0 호환 가능
  • 모든 시스템 저전력 상태 지원
  • Type-C 연결 지원
  • 간편한 시스템 구현을 위한 소형 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBD6.PDF (395 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK37.PDF (128 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK36.PDF (78 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK39.ZIP (110 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBQ2.ZIP (195 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK38.PDF (587 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK35.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB542 — 5Gbps USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1 먹스 및 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB321 — USB 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어(VCONN 사용)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00728 Test Results 2015. 12. 30