TIDA-00730

TIDA-00730

설계 파일

개요

The TIDA-00730 is an reference design examining how to protect an RS-485 bus against leathal transient waveforms such as IEC ESD, IEC EFT, and IEC surge. The reference design shows the level of protection that can be achieved through the implementation of a TVS diode on the bus lines of a standard RS-485 transcever as well as a RS-485 tranceiver with integrated IEC protection.

특징
  • Board Level IEC ESD Evaluation
  • Easy control of transceivers logic I/O pins
  • PAD Site Evaluation Of Multiple TVS Diode Structures
  • Series Pulse Proof Resistor Pads
  • General Purpose Evaluation Module For Half-Duplex RS-485 Transceivers
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAI4.PDF (2030 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHH6.ZIP (64 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHH5.PDF (45 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHH8.ZIP (56 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB16.ZIP (298 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHH7.PDF (458 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHH4.PDF (76 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD3082E — 반이중 RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD82 — IEC ESD 보호를 지원하는 5V 공급 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1550 — ±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 IEC ESD RS-485 Bus Protection Design Guide 2015. 9. 1
기술 문서 Get Connected: The basics of protecting RS-485 against ESD PDF | HTML 2015. 10. 23