TIDA-00735

TIDA-00735

설계 파일

개요

TIDA-00735 레퍼런스 설계는 고전력 프로펠러, 팬 및 펌프 애플리케이션을 위한 10.8~25.2V의 브러시리스 DC 모터 컨트롤러입니다. 텍사스 인스트루먼트의 DRV8303 브러시리스 DC 모터 게이트 드라이버, CSD17573Q5B 30V NexFET™ 전원 MOSFET, MSP430 16비트 저전력 MCU, TPS70933 30V 초저전력 IQ LDO를 사용합니다. 사다리꼴 센서리스 제어 알고리즘을 통해 모터를 제어하며 중앙 컨트롤러의 외부 레퍼런스 신호를 통해 모터 속도를 명령합니다. 이 설계는 고효율 고전력 BLDC 모터 시스템을 시연하는 데 중점을 두고 있습니다.

특징
  • 10.8V ~ 25.2V 입력 전압 범위
  • 15A RMS, 23A 피크 출력 전류 용량
  • 소형 폼 팩터(L x W) 2.2 x 1.0인치 
  • 단일 레퍼런스 신호로 속도 제어
  • 센서리스 사다리꼴 제어
  • MOSFET VDS 과전류 및 공급 저전압 보호를 비롯한 다양한 시스템 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA9.PDF (879 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJQ6.PDF (174 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJQ5.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJQ8.ZIP (458 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBN7.ZIP (134 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJQ7.PDF (284 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJQ4.PDF (255 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8303전류 션트 증폭기 및 SPI를 지원하는 65V 최대 3상 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17573Q5B30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.45mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00735 Test Results 2015. 12. 15