TIDA-00737

TIDA-00737

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 MV/LV 전력 분배에 사용되는 자동 역률 컨트롤러(PFC)의 다양한 기능 블록의 작동을 보여줍니다. 여기에는 전압, 전류, 전력 및 역률의 정확한 측정 및 계산, 4자리 7세그먼트 디스플레이를 사용한 측정된 매개 변수 표시, LED를 사용한 경보 및 상태 표시, 스위칭 커패시터 뱅크 또는 사이리스터 구동용 스위칭 출력, TI 포트폴리오의 다양한 제품을 사용하여 로컬 및 원격 온도 모니터링이 포함됩니다.

특징
  • 24b ΔΣ ADC를 사용하여 3Φ 전압, 전류(동시 샘플링), 전력, 역률 정확도의 0.5% 미만의 정확한 측정
  • 7세그먼트(SS) LED – 2개의 정전류 드라이버는 소수점이 있는 4자리 SS LED 디스플레이를 구동하기 위해 계단식으로 배열
  • 릴레이/트랜지스터 출력 스위칭 – 접촉기 및 사이리스터 제어를 위한 옵션이 제공됩니다.
    • 3 채널(7개까지 확장 가능)은 릴레이 출력(접촉기) 제어용으로 사용됩니다.
    • 2채널(4개까지 확장 가능), 트랜지스터 출력(사이리스터) 제어를 위한 절연 지원
  • 상태 표시등 - 16개 LED는 정전류 LED 싱크 드라이버를 사용하여 제어됩니다.
  • 온도 및 조명 감지용 센서가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB67A.PDF (1974 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJL2.ZIP (203 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJL1.PDF (228 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJL4.ZIP (3061 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBM4.ZIP (1102 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJL3.PDF (2341 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJL0.PDF (621 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7340C — 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP451 — N-계수, 필터 및 시리즈-R 보정을 지원하는 1.7V 원격 및 로컬 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
LED 디스플레이 드라이버

TLC59025 — 3.0~5.5V 공급 전압을 지원하는 저전력 16채널 정전류 LED 싱크 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
LED 디스플레이 드라이버

TLC5916 — 8비트 정전류 LED 싱크 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
광 센서

OPT3001 — 인체의 눈에 정확하게 반응하는 디지털 주변광 센서(ALS)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4101 — 활성화를 지원하는 50mA, 50V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

TPL7407L — 40V, 7채널 NMOS 어레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67791A — 7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
솔레노이드 드라이버

DRV8803 — PWM 제어 및 과전류 보호 기능을 갖춘 60V, 2.3A 4채널 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Capacitor Bank Control & HMI with Power Factor Controller Relay Design Guide (Rev. A) 2016. 3. 9
애플리케이션 노트 Differences Between MSP430F67xx and MSP430F67xxA Devices (Rev. A) PDF | HTML 2020. 1. 13
사용 설명서 Capacitor Bank Switching and HMI Subsystem for Automatic PFC SW Desciption 2016. 3. 9

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00454 — 절연 DC 아날로그 출력을 지원하는 3상 AC 전압 및 전류 변환기 레퍼런스 디자인