TIDA-00744

TIDA-00744

설계 파일

개요

TIDA-00744는 고전력 차량용 인포테인먼트 시스템을 위한 50W 시스템 수준 SMPS 설계입니다.
이 설계에는 TVS를 통한 부하 덤프(ISO 펄스 테스트) 보호와 역방향 전압(초저 Iq를 지원하는 혁신적인 스마트 다이오드) 보호 기능이 있습니다. 또한 모든 컨트롤러(부스트 및 이중 벅)는 EMI 최적화 설계를 위해 동기화됩니다.
이 설계는 4개의 주요 블록으로 나뉩니다.

  1. 보호: TVS를 통한 효율적인 스마트 다이오드 및 차량용 과도 보호 기능을 활용한 역방향 배터리 보호 기능
  2. EMI 필터: 전도 EMI 억제를 위한 차동 필터
  3. 프리부스트: 50W 애플리케이션을 위한 효율적인 저비용 비동기 프리부스트 설계. 출력은 10V로 유지되며 입력 전압이 출력 전압(프로그래밍된 부스트 출력)보다 클 때 출력은 입력을 따르고 바이패스 작동을 달성할 수 있습니다(입력 전압이 프로그래밍된 10V 부스트 출력보다 클 때 전도성 PFET를 통해).
  4. 이중 벅 컨트롤러: AM 대역 회피를 위한 2.2MHz 스위칭 및 소형 솔루션. 5A에서 5V, 5A에서 3.3V라는 두 가지 출력을 제공합니다. 컨트롤러의 syncout은 부스트를 F/9 주파수로 동기화하는 데 사용됩니다.

특징
  • 무손실 바이패스 작동, 부스트 다이오드의 손실 방지
  • 차량용 애플리케이션을 위한 광범위한 Vin 지원
  • 사이클 단위 전류 제한 및 선택적인 히컵 모드 과부하 보호
  • 50W 애플리케이션을 위한 저비용 솔루션 및 고효율 솔루션
  • 고효율 역방향 배터리 보호를 위한 스마트 다이오드
출력 전압 옵션 TIDA-00744.1 TIDA-00744.2 TIDA-00744.3
입력 전압(최소)(V) 4 10 10
입력 전압(최대)(V) 32 32 32
Vout(공칭값) (V) 10 3.3 3.3
Iout(최대)(A) 5 5 5
출력 전력(W) 50 16.5 16.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBN0.PDF (10150 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKU3.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKU8.ZIP (1537 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBX8.ZIP (641 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKU2.PDF (618 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRKU1.PDF (450 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

카운터

CD74HC4017 — 10개의 디코딩 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 십진 카운터/드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM3481-Q1 — 부스트, SEPIC 및 플라이백을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 2.97V~48V 고효율 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5140-Q1 — 넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00744 Test Results 2016. 3. 21