TIDA-00746

TIDA-00746

설계 파일

개요

TIDA-00746은 차량용 인포테인먼트 프로세서 전원을 위한 17W 시스템 최적화 SMPS 설계입니다. 이 설계는 CISPR25 클래스 5 전도 EMI 제한에 대한 테스트를 통과했습니다.  이 설계에 사용된 모든 벅 컨버터는 AM 대역(1.85MHz 초과) 위에서 스위칭됩니다.

이 설계는 4개의 주요 블록으로 나뉩니다.

  1. 프론트 엔드 보호:  TVS를 통한 양극 및 음극 펄스(ISO7630 펄스 1, 2a, 3a/b), 혁신적인 스마트 다이오드(LM74610)를 통한 역방향 단자 보호, OVP 보호(PFET)를 지원하는 배터리 분리 스위치 등 다양한 보호 기능이 구현되었습니다.
  2. EMI 필터: 전도 EMI 억제를 위한 공통 모드 및 차동 필터.
  3. EMI가 낮은 프론트 엔드 DC/DC 컨버터: LM53635-Q1은 스위칭, 동기 3.5A 벅 레귤레이터로, 이 설계에서 프론트 엔드 DC/DC 컨버터로 사용됩니다. 이 2.1MHz 부품은 차량용으로 최적화되었으며 EMI가 낮습니다. 이 장치는 확산 스펙트럼 옵션 외에도 웨터블 플랭크가 있는 차량용 등급의 Hotrod(TM) QFN 패키지로 제공되어 기생 인덕턴스와 저항을 줄이는 동시에 효율성을 높이고 스위치 노드 링잉을 최소화하며 EMI를 크게 낮춥니다.
  4. LM26420-Q1(통합 이중 벅), TPS57114-Q1 및 TPS57112-Q1과 같은 다운스트림 POL 벅 컨버터: AM 대역 이상의 설계 스위치에 사용되는 모든 POL 스위처. 잡음에 민감한 고주파 레일의 경우 페라이트 비드 필터가 사용됩니다.

특징
  • 입력 전압 범위가 넓은 10W~17W 차량용 프론트 엔드 전원 공급 장치
  • 역 배터리 보호 기능을 갖춘 오프 배터리 작동
  • 입력에서 OVP를 지원하는 직렬 오류 방지 FET
  • CISPR25 클래스 5 전도 EMI 테스트를 통과했습니다.
  • 모든 장치는 AEC-Q100 인증 버전이 있습니다.
  • 스위칭 주파수: 사용되는 모든 컨버터에서 AM 대역 이상(1.85MHz 초과)
출력 전압 옵션 TIDA-00746.1 TIDA-00746.2 TIDA-00746.3 TIDA-00746.4
입력 전압(최소)(V) 9 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 36 5 5 5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3 1.2 1.2
Iout(최대)(A) 3.5 3 1 1
출력 전력(W) 17.5 9.9 1.2 1.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCP5.PDF (1544 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROV0.PDF (45 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROV1.ZIP (871 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCX7.ZIP (606 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROU9.PDF (653 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM26420-Q1 — 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53635-Q1 — 3.5A, 36V 동기식, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A-Q1 — 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00746 Test Results 2016. 11. 30