TIDA-00748

TIDA-00748

설계 파일

개요

TIDA-00748 is a 60W Synchronous Boost Design for automotive LED application utilizing the Synchronous Boost Converter LM5122-Q1.  This design applies to automotive lighting for exterior lighting such as headlights and taillights and also interior LED lighting systems. The design accepts an input voltage of 8Vin to 15Vin and can drive multiple strings of 6 to 7 LEDS (16V to 24V) in series at 3A constant current. It is a low cost solution and provides undervoltage as well as overvoltage protection. This solutions offers 97% efficiency compared to inefficient nonsynchronous Boost solutions.

The TIDA-00748 can also be modified to a Boost-to-Battery configuration by connecting the cathode of the LED string (9V to 12V) to the input rather than ground and connecting the output capacitors from input to output. In this configuration, the 8V to 15V input can power strings of LEDs that require voltages lower than, higher than, or equal to the input voltage which would not work with the standard Boost configuration which requires the output voltage to be higher than the input voltage. See Figure 1 for the Boost-to-Battery configuration along with the internal block diagram of the LM5122.

특징
  • 60W Synchronous Boost LED Driver
  • Wide Vin for automotive lighting
  • Input: 8V to 15V, Output: 16V to 24V (Boost only) or 9V to 12V (Boost-to-Battery)
  • 97% peak efficiency
  • Switching frequency: 140KHz kHz
  • Overvoltage protection, UVLO
  • AEC-Q100 grade available for LM5122-Q1
  • 4 Layer Board-Dimensions: 2100mil*5200mil
  • Free-run or synchronous switching up to 1MHz
  • Boost or Boost-to-Battery configurations allow operation for Vin>VLED , Vin=VLED, Vin<VLED
  • Cycle-by-Cycle Current Limit and optional Hiccup Mode Overload protection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA2.PDF (2154 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJG0.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBL1.ZIP (264 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJF9.PDF (153 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA19926V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA199-Q1AEC-Q100, 26V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00748 Test Results 2015. 12. 11