TIDA-00751

TIDA-00751

설계 파일

개요

솔리드 상태 릴레이 24V AC 스위치 레퍼런스 설계는 표준 전기 기계식 릴레이의 저전력 대안을 위한 효율적인 전력 관리를 지원하는 단일 릴레이 대체품입니다.  OFF 모드는 시스템 컨트롤러에 에너지를 공급하며, ON 모드는 전기 기계식 릴레이가 불가능할 경우 백업 배터리 충전을 가능하게 할 만큼 충분히 빠르게 전환할 수 있습니다.  내부 변압기는 절연을 가능하게 하며 전압 멀티플라이어는 시스템의 나머지 부분에서 다른 릴레이를 제어할 수 있는 충분한 전류를 보장합니다.

특징
  • 단일 전기 기계식 릴레이 교체
  • 무소음 작동을 지원하는 저전력 솔리드 상태 릴레이
  • 클릭 노이즈 없음
  • 1µs 미만의 턴온 및 턴오프 스위칭 시간
  • OFF 모드에서 24V AC 라인은 시스템에 에너지 공급
  • OFF 모드에서 200µA 미만의 소비
  • 비용 효율적인 BOM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB92B.PDF (1314 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJK0.PDF (139 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJJ9.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJK2.ZIP (791 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBM1.ZIP (600 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJK1.PDF (995 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJJ8.PDF (388 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

D형 플립플롭

SN74AUP1G74 — 저전력 단일 양극 에지 트리거 D형 플립플롭

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 디멀티플렉서 및 디코더

SN74LVC1G19 — 1/2 디코더/디멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74AUP3G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 3채널, 0.8V~3.6V 저전력 인버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD19537Q3 — 100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Solid-State Relay (SSR) 24-VAC Switch with Galvanic Isolation Design Guide (Rev. B) 2016. 3. 8
기술 문서 How to power your thermostat using solid state relays PDF | HTML 2016. 8. 11
기술 문서 A modern approach to solid-state relay design PDF | HTML 2016. 7. 26
기술 문서 Click! Clack! What’s the setback in your thermostat? PDF | HTML 2016. 6. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00377 — MOSFET를 지원하는 자체 전원 AC 고체 상태 릴레이 레퍼런스 디자인 TIDA-01064 — MOSFET, 낮은 BOM 비용을 지원하는 AC 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인 TIDA-01065 — MOSFET을 지원하는 절연된 자체 전원 AC 고체 상태 릴레이 레퍼런스 디자인