TIDA-00752

TIDA-00752

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 시스템 설계자에게 보증된 정밀 온도 측정에 대한 비용 효율적이고 간편한 새로운 대안을 제공하기 위해 신뢰성을 향상시키고 동일한 로우 프로파일 변압기와 원격 작업을 통해 전원 및 단방향 데이터를 모두 전송하기 위한 전기화학적 절연 아키텍처의 설계를 크게 단순화하는 단일 회선 펄스 수 인터페이스를 갖춘 새로운 초소형 2핀 디지털 출력 IC 온도 센서에 대해 설명합니다. 또한 오류 원인이 적기 때문에 오류 예산을 쉽게 계산할 수 있습니다. 다른 회로 요소와 상호 작용하는 비용 예산, 정확도, 크기 및 단순성은 작업을 위한 센서를 선택할 때 주요 요소이며 이 레퍼런스 설계 시스템은 이러한 모든 요구 사항을 충족하는 데 많은 도움이 됩니다. -50°C~150°C의 온도 범위에 걸쳐 최대 0.25°C 미만의 측정 오차, 400VRMS의 기능 절연 및 IEC61000-4-4 사전 준수 테스트를 제공하는 이 설계는 고정밀 온도 측정 시스템의 개발 설계 시간을 크게 단축합니다.

특징
  • 전력 및 데이터 절연을 위한 단일 저프로파일 변압기 사용 가능, 데이터 라인에서 옵토커플러 또는 디지털 아이솔레이터 불필요
  • 전체 절연의 원격 온도 감지를 위한 2회선 인터페이스의 전력 및 데이터 공존
  • 서미스터와 달리 시스템 레벨 보정 불필요
  • RTD, NTC 또는 PTC 서미스터 대체
  • 고정밀 액티브 또는 패시브 부품 제거
  • 400VRMS의 기능적 절연 및 최대 2500V AC까지 60초 동안 견딜 수 있는 유전체
  • 규정 준수 전 테스트: IEC61000-4-4 EFT 충족(레벨 4): ±2kV – 클래스 A
  • 온도에 대한 정밀도:
    • LUT를 사용한 측정 오차: 0.25ºC 미만(-35ºC~150ºC)
    • 1차 전달 함수를 사용한 측정 오차: 0.25ºC 미만(15ºC~100ºC)
    • LUT를 사용하는 LMT01 데이터시트의 보증 제한: 최대 0.5 미만(-20ºC~90ºC), 최대 0.62(90ºC~150ºC), 최대 0.7 미만(-50ºC~-20ºC)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB78B.PDF (1998 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJB6.PDF (165 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJB5.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJB8.ZIP (713 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRJB7.PDF (1359 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDCBK1.ZIP (2136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJB4.PDF (535 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 온도 센서

LMT01 — 펄스 트레인 인터페이스가 포함된 0.5°C 정확도 2핀 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 2-Wire Isolated Temperature Sensor Design Guide (Rev. B) 2016. 6. 20