TIDA-00753

전류 변환기를 사용한 3상 AC 전류 측정 레퍼런스 디자인

TIDA-00753

설계 파일

개요

TIDA-00753 레퍼런스 설계는 INA199 제로 드리프트 전류 션트 모니터를 사용하는 3상 모터에 대한 고정밀의 광범위한 AC 전류 측정을 보여줍니다. 또한 이 설계는 개별 솔루션 대비 200의 게인 단계에서 전력 소비량이 25mW로 낮습니다. INA199 내부에 고정밀 저항이 통합되어 있기 때문에 설계 풋프린트와 BOM 비용이 개별 솔루션보다 훨씬 작습니다.

특징
  • 10~100%의 최대 눈금 1차 전류에서 0.5% 정확도(비보정)
  • 게인 단계에서 25mW의 전력 소비
  • 증폭을 위한 외부 저항이 필요 없는 작은 풋프린트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBK3A.PDF (4026 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKW9.PDF (73 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKW8.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKX1.ZIP (1590 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBY4.ZIP (285 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKX0.PDF (329 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKW7.PDF (383 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA19926V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF32121.25V 4ppm/°C, 100µA, 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS717150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA199-Q1AEC-Q100, 26V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Three-Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Design Guide (Rev. A) 2016. 6. 10
선택 가이드 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021. 9. 20