TIDA-00761

TIDA-00761

설계 파일

개요

The TIDA-00761 is a power management solution using the bq25120 IC in a small form factor design targeted at low power wearable devices.  It integrates the most common functions for wearable devices: Linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The device supports charge currents from 5 mA to 300 mA.

특징
  • Highly Integrated Solution
  • Small WCSP Package, 2.5 mm x 2.5 mm
  • 700 nA (typical) Iq with Buck Converter Enabled
  • Configurable Termiantion Current Down to 500 uA
  • I2C Communication Control (Optional)
  • Battery Voltage Monitor
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAT4.PDF (815 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHO3.PDF (168 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHO4.PDF (338 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHO2.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHO6.ZIP (1231 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB33.ZIP (678 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHO5.PDF (1409 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHO1.PDF (37 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25120A — 전원 경로, 통합 LDO 및 벅 컨버터 1.8V 기본 출력을 지원하는 300mA 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00761 Test Results 2015. 9. 28