TIDA-00766

TIDA-00766

설계 파일

개요

차동 PTO(펄스 트레인 출력) 레퍼런스 설계는 절연 플라이벅 전력 컨버터를 사용하여 PLC 백플레인에서 전원을 공급받는 RS-485 드라이버를 사용하는 차동 고속 디지털 출력 모듈의 설계를 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 주로 위치 지정 및 모션 제어 시스템에 사용되어 잡음이 많은 환경에서 간단한 원거리 고속 모터 제어가 가능합니다.

특징
  • 4개의 고속 차동 디지털 출력 채널
  • 1MHz 펄스 주파수
  • 100Ω 부하의 경우 채널당 25mA의 최대 부하 전류
  • 백플레인 절연된 전력 단계(150mA)의 총 소비 전력 750mW
  • 간단한 MCU 인터페이스를 위한 병렬 제어
  • TIDEP0027을 사용한 간편한 평가용 Beaglebone Black 케이프 폼 팩터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC30A.PDF (1080 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRN56.PDF (332 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRN55.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRN58.ZIP (1469 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCI5.ZIP (275 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRN57.PDF (1508 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRN54.PDF (840 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

TPS55010 — 2.95V~6V 입력, 2W, 절연 DC/DC 컨버터(통합 FET 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7140CC — 4채널, 4/0, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65LBC174A — 쿼드러플 RS-485 차동 라인 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Differential Pulse Train Output (PTO) Programmable Logic Controller (PLC) Module (Rev. A) 2016. 10. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDEP0027 — 산업 애플리케이션용 PRU-ICSS를 이용한 고성능 PTO(Pulse Train Output) 레퍼런스 디자인

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램