TIDA-00776

TIDA-00776

설계 파일

개요

TIDA-00776 설계는 냉장고와 기타 가전 애플리케이션을 위해 설계된 350W의 비용 경쟁력이 있는 역률 레귤레이터 컨버터입니다. 이 레퍼런스 설계는 TI의 UCC28180 PFC 컨트롤러를 사용하는 CCM(연속 전도 모드) 부스트 컨버터로, 필요한 모든 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이 하드웨어는 가전 제품에 대한 IEC61000-3-2(2014)의 전류 고조파 요구 사항을 통과하도록 설계 및 테스트되었습니다.

특징
  • 90VAC~265VAC의 범용 입력
  • 전류 고조파에 대한 IEC 61000-3-2 클래스 D 요구 사항 준수
  • 변환 효율성 98.2% 이상(고압선)
  • 82mm x 80mm x 25mm의 소형 PCB 폼 팩터
  • 출력 과전압 및 부족 전압 조건에서 향상된 동적 응답
  • 300mW 미만의 매우 낮은 대기 소비 전력
출력 전압 옵션 TIDA-00776.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 270
Vout(공칭값) (V) 390
Iout(최대)(A) .9
출력 전력(W) 351
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCO0A.PDF (3160 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRPH2.PDF (51 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPH1.PDF (191 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPH4.ZIP (394 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD30.ZIP (67 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPH3.PDF (358 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPH0.PDF (294 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28881 — 700V 최저 정동작 전류 오프라인 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54202 — 4.5V~28V 입력, 2A 출력, EMI 친화적 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Universal, 350-W CCM PFC With >98% Efficiency and Small Form Factor Ref Design (Rev. A) 2017. 1. 6
기술 문서 Do you have the correct PFC to meet the new standard of harmonic current emissions PDF | HTML 2017. 6. 1

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램