TIDA-00777

TIDA-00777

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 정확도, 선형성, 안정성 및 반복성을 갖춘 Rogowski 코일용 넓은 입력 전류 범위를 다루는 활성 통합기 설계입니다. 통합기는 매우 낮은 오프셋 및 온도 드리프트를 지원하는 정밀 증폭기를 사용합니다. 통합기의 두 가지 구성이 나와 있습니다. 하나는 3상 오차 미만인 정밀 측정을 위한 것이고,다른 하나는 빠른 응답 시간(<15ms RC)을 위한 것입니다. 출력 신호는 양극이지만, 단극 출력이 필요한 경우 선택적 레벨 전환 단계를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 낮은 오프셋 및 제로 드리프트 증폭기에 가까운 증폭기를 사용하는 활성 통합기 설계(OPA2188)
  • 단극 또는 양극 ADC 입력 범위와 호환되는 통합기 출력(예: 0-5V 또는 ±2.5V 입력을 지원하는 ADS131A04)
  • 통합기는 25°C ±35°C 이상 50/60Hz에서 정확도, 반복성 및 온도 안정성에 대한 테스트를 거쳤습니다
  • 통합기는 보드에서 생성되는 양극 작동을 위해 양극 및 음극 전압을 가진 단일 5V DC 입력에서 작동합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBY4A.PDF (1614 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMR0.ZIP (339 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMQ9.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMR2.ZIP (1854 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCF0.ZIP (2290 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMR1.PDF (1975 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMQ8.PDF (835 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP2951-N — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS723 — 200mA, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2188 — 0.03µV/°C, 6µV Vos, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2189 — 듀얼, 14MHz, MUX 친화적, 저잡음, 제로 드리프트, RRO, CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Active Integrator Rogowski Coil for Relay and Breaker Design Guide (Rev. A) 2016. 9. 29

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램