TIDA-00779
효율성이 98%를 넘고 BOM 및 크기에 최적화된 230V, 3.5kW PFC 레퍼런스 디자인
TIDA-00779
개요
TIDA-00779는 실내 에어컨 및 기타 주요 가전제품용으로 설계된 3.5kw의 경제적인 역률 레귤레이터 컨버터입니다. 이 레퍼런스 설계는 TI의 UCC28180 PFC 컨트롤러를 사용하여 구현된 CCM(연속 전도 모드) 부스트 컨버터로, 필요한 모든 보호 기능을 갖추고 있습니다. 이 하드웨어는 가전 제품에 대한 IEC61000 요구 사항에 따라 서지 및 EFT 테스트를 통과하도록 설계되었으며 테스트를 통과했습니다.
특징
- 전체 작동 전압 범위에서 98% 이상의 높은 효율로 히트 싱크를 줄일 수 있습니다.
- 190VAC~270VAC의 넓은 전부하 작동 입력 범위
- 중부하~전부하에서 0.99를 초과하는 높은 역률과 5% 미만의 THD(50~100%)
- 대부분의 단상 입력 PFC 애플리케이션을 지원하는 최대 3.5kw의 고전력 출력
- 8핀 PFC 솔루션(AC 라인 감지 필요 없음)으로 매우 단순한 설계가 가능합니다.
- 전류 감지 임계값이 감소하여 전력 손실이 최소화됩니다.
- 높은 전력 밀도로 더 작은 치수 지원
| 출력 전압 옵션 | TIDA-00779.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 85 |
| 입력 전압(최대)(V) | 270 |
| Vout(공칭값) (V) | 390 |
| Iout(최대)(A) | 9 |
| 출력 전력(W) | 3510 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | AC |
| 토폴로지 | Boost- Non Sync |
산업용
- AC input HVAC motor control
- Appliances Compressors
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- DC 고속 충전소
- EV 충전소 HMI 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- EV 충전소 전원 모듈
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Single phase wireless EV charging station
- Three phase wireless EV charging station
- UPS - 3상
- 디지털 제어 텔레콤 정류기
- 산업용 배터리 충전기
- 에어컨 실외기
- 열 펌프 인버터 보드
- 의료용 PSU
- 중앙 인버터
- 표준 카트 기반 초음파
- 프리미엄 카트 기반 초음파
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRKA6A.PDF (162 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 230-V, 3.5-kW PFC With >98% Efficiency, Optimized for BOM and Size Reference Design (Rev. D) | PDF | HTML | 2024. 8. 29 | |
| 기술 문서 | How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications | PDF | HTML | 2017. 7. 17 | ||
| 기술 문서 | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 2016. 9. 14 |