TIDA-00783

공간 최적화된 광범위 Vin 삼중 출력 전력 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-00783

설계 파일

개요

TIDA-00783.1 레퍼런스 설계는 트리플 출력 넓은 Vin 전원 모듈 설계입니다. 총 6W의 전력으로 3.3V, 1.8V 및 1.2V 출력을 제공합니다. 레이아웃이 공간 제약적인 애플리케이션에 최적화되었습니다.

특징
  • 통합 인덕터, 4.5V~60V 입력, 2A 출력을 지원하는 LMZ36002 넓은 Vin 전원 모듈
  • 통합 인덕터가 포함된 LMZ20502 나노 모듈
  • 4.5V~40V의 넓은 입력 범위
  • 최소한의 외부 부품을 사용한 전원 모듈 설계
  • 400 mm²의 소형 솔루션 크기
  • 이 회로 보드는 테스트되었으며 설계 파일 및 테스트 보고서가 포함되어 있습니다
출력 전압 옵션 TIDA-00783.1 TIDA-00783.2 TIDA-00783.3
입력 전압(최소)(V) 4.5 4.5 4.5
입력 전압(최대)(V) 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.8 1.2
Iout(최대)(A) .9 1 1
출력 전력(W) 2.97 1.8 1.2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAX9.PDF (402 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIE8.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBA5.ZIP (262 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIE9.PDF (286 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIE7.PDF (128 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ205022.7V~5.5V, 2A 고밀도 나노 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ342024.5V~42V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ360024.5V~60V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00783 Test Results 2015. 10. 19
기술 문서 Smart power-supply designs for smart factories PDF | HTML 2015. 12. 7
기술 문서 What’s inside the smart factory? PDF | HTML 2015. 6. 1