TIDA-00786

TIDA-00786

설계 파일

개요

TIDA-00786 is a small footprint brushed DC motor controller that has a fixed 100% duty-cycle speed input and variable current regulation.  The DRV8871’s integrated current sensing feature allows the design to utilize a standard potentiometer allowing the user to vary the current limiting level quickly between a range of motors that can be powered by a 12- to 24-V input.

특징
  • 12- to 24-V Operation
  • Fixed speed input at 100% duty-cycle
  • Onboard 100-mill header for quick change of motor connections
  • DC Barrel plug allows for universal connections from different commercial power supplies
  • Durable potentiometer equipped to handle extended use
  • Internal current regulation allows for extremely small footprint
  • Variability of RILIM reduces test time for determining proper end application current regulation level
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY8.PDF (730 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRII2.PDF (65 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRII1.PDF (189 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRII4.ZIP (359 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBB4.ZIP (912 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRII3.PDF (333 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRII0.PDF (150 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8871 — 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 50V, 3.6A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00786 Test Results 2015. 10. 23