TIDA-00804

TIDA-00804

설계 파일

개요

TIDA-00804 레퍼런스 설계는 i.MX6Q 쿼드 코어 애플리케이션 프로세서를 위한 저비용 개별 전원 솔루션입니다. 모든 DCDC 레귤레이터는 AM 라디오 방송 대역 이상의 주파수에서 작동하여 라디오 간섭을 방지하고, 더 작은 필터 구성 요소를 통해 더 작은 솔루션 크기를 제공합니다. 일차 DC-DC 컨버터는 6V~42V의 전압 입력 범위를 지원할 수 있으므로 설계에 시동-정지 작동과 부하 덤프가 지원됩니다. 이차 DC-DC 컨버터는 i.MX6Q에 전원을 공급하는 데 필요한 모든 전원 레일을 제공합니다. 이 설계에는 전원 시퀀서가 필요하지 않습니다. PWB는 주변 온도 85 C에서 양호한 전력 손실을 보이는 2oz. 구리를 갖춘 4레이어 보드입니다.

특징
  • 넓은 입력 전압 범위: 시동-정지 시스템 및 부하 덤프를 지원하는 오프 배터리 6V~42V 전원 공급 장치
  • DC-DC 레귤레이터는 AM 대역 간섭을 피하기 위해 모두 1.8MHz 이상에서 작동합니다.
  • 초소형 폼 팩터: 75mm x 58mm 회로 보드 치수
  • 전원 시퀀서 필요 없음
  • 모든 전원 레일에서 5% 미만의 리플
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBL1.PDF (6753 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRL64.PDF (919 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL65.PDF (582 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRL63.PDF (131 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRL67.ZIP (707 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC15.ZIP (1771 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRL66.PDF (2150 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRL62.PDF (639 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM26420-Q1 — 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54561-Q1 — 소프트 시작 및 Eco-mode™를 지원하는 차량용 4.5V~60V 입력 5A 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide 2016. 3. 11