TIDA-00808

최소 BOM 수를 지원하는 공간 최적화 DC/DC 인버팅 전력 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-00808

설계 파일

개요

TIDA-00808은 산업용 애플리케이션을 위한 간단한 DC/DC 인버팅 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 4.5V~55V의 넓은 입력 전압을 받아 –5V @ 1.75A 출력을 생성하며 86%의 피크 효율을 달성합니다. 이 설계는 반전되므로 입력 전압이 증가함에 따라 최대 출력 전류가 증가합니다. 이 레퍼런스 설계는 소형 솔루션 크기와 단순성을 위한 LMZ36002 SIMPLE SWITCHER DC/DC 스텝다운 전원 모듈을 특징으로 합니다. 보드 크기는 76.2 x 76.2mm(3 x 3인치)이며 솔루션 크기는 30.607 x 20.828mm(1.205 x 0.82인치)에 불과합니다.

특징
  • 입력: 4.5V~55V
  • 출력: -5V @ 1.75A
  • 피크 효율 86%
  • 통합 차폐 인덕터를 갖추고 있으며 최소 외부 부품이 필요한 간단한 설계
  • 소형 솔루션 크기, 637.5mm2 미만     
  • 테스트를 거친 DC/DC 스위칭 전원 공급 장치 하위 회로
출력 전압 옵션 TIDA-00808.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 55
Vout(공칭값) (V) -5
Iout(최대)(A) 1.75
출력 전력(W) 8.75
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBF4.PDF (1329 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKD5.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBS8.ZIP (376 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKD4.PDF (238 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ342024.5V~42V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ360024.5V~60V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00808 Test Results 2016. 1. 20