TIDA-00809

TIDA-00809

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 이진 입력 모듈의 해상도를 향상시키는 비용 최적화된 아키텍처를 보여줍니다. MCU(마이크로컨트롤러 유닛)는 두 입력 채널(그룹 절연) 간에 공유되어 채널당 비용을 최소화합니다. 넓은 입력 범위는 게인 및 MCU 통합 10비트 ADC(아날로그-디지털 컨버터)가 있는 증폭기를 사용하여 ±3% 내의 정확도를 측정합니다. 이 아키텍처는 옵토커플러 기반 토폴로지의 경우처럼 입력 전압 범위를 기반으로 여러 하드웨어 버전이 필요하지 않습니다. 디지털 아이솔레이터는 ADC 코드 또는 입력의 루트 평균 제곱 추정치를 호스트 프로세서에 전달하는 데 사용됩니다. 이 설계는 IEC61000-4 레벨 4에 따라 ESD, EFT 및 서지에 대해 테스트되었습니다.

특징
  • 측정 정확도: 10비트 SAR ADC를 사용하는 AC/DC 입력의 넓은 입력 범위에 걸쳐 < ±3%
  • 두 채널(그룹 절연) 간에 공유되는 MCU로 채널당 비용을 최소화하며 채널 수 그룹 절연을 위해 추가 할당되지 않은 입력 채널이 있음
  • 두 개의 게인 단계가 있는 증폭기를 사용하여 적용되는 넓은 입력 범위
  • 디지털 아이솔레이터를 사용하여 입력과 호스트 프로세서 간의 기본 또는 강화 절연 선택
  • MCU PWM 출력을 사용하여 바이너리 입력 접점의 오염(버니싱 방지)을 제거한 온보드 전류 펄스 생성기(20mA~50mA, 50ms)
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBY6A.PDF (1349 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRMR5.ZIP (291 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMR4.ZIP (224 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMR7.ZIP (3253 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCF1.ZIP (603 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMR6.ZIP (972 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMR3.ZIP (616 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7320C — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7820 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV551 — 싱글, 5.5V, 3MHz, 낮은 정동작 전류(37μA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV614 — 쿼드, 5.5V, 1.5MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 아이솔레이터

ISO1541 — 2.5kVrms, 절연 단방향 클록, 양방향 I2C 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 4KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

LM4041B — 0.2% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EMC Compliant 2-Channel Wide AC/DC Isolated Binary Input Module Design Guide (Rev. A) 2016. 10. 7