TIDA-00827

TIDA-00827

설계 파일

개요

TIDA-00827은 저전력, 배터리 작동, 브러시리스 DC 모터 애플리케이션에 적합한 통합 센서드 BLDC 모터 컨트롤러 레퍼런스 설계입니다. 8~35V 작동 전압 범위는 3S~6S LiPo 배터리 공급 장치를 지원합니다. 특정 응용 분야에는 카메라 짐벌, 저전력 팬 및 로봇 공학이 포함됩니다. 모터 컨트롤러는 MSP430G2353 16비트, 초저전력 마이크로컨트롤러와 DRV8313 고집적, 2.5A 트리플 하프 브리지 드라이버로 구성됩니다. MSP430G2353은 홀 센서 기반 정류 피드백을 활용하여 DRV8313을 통해 모터에 올바른 구동 전압을 제공합니다. 온보드 전위차계와 푸시 버튼은 모터를 제어하는 간단한 인터페이스를 제공합니다.

특징
  • 8V~35V 작동 전압 범위
  • 2.5A 피크 출력 전류 성능
  • 소형 폼 팩터: 2.0” x 1.0” (L x W)
  • MSP430 마이크로컨트롤러를 통한 센서드 BLDC 모터 제어
  • 통합 전류 제한 비교기
  • 통합 저전압, 과열 및 과전류 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBA3.PDF (2967 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJI7.PDF (132 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJI6.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJI9.ZIP (459 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBL8.ZIP (1153 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJI8.PDF (758 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJI5.PDF (292 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BLDC 드라이버

DRV8313 — 통합 FET를 지원하는 65V 최대 3A 피크 3상 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2353 — 4KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00827 Test Results 2015. 12. 11

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00197 — 속도 제어가 가능한 24V 브러시리스 DC 아웃러너 모터 레퍼런스 설계 TIDA-00645 — 1-PWM 브러시리스 DC 모터 제어 레퍼런스 디자인