TIDA-00846

TIDA-00846

설계 파일

개요

This reference design is for automotive high-side dimming rear light, which uses BCM to supply the rear light. In the design, the high-side driver TPS1H100-Q1 is used to output PWM supply with different duty cycle. Linear LED drivers TPS92630-Q1 and TPS92638-Q1 are used to drive LEDs in constant current.

특징
  • High-side dimming
  • Wide-input voltage range: 12-V typical, 9-V to 6-V continuous
  • Programmable current limit high-side driver
  • LED-open circuit,  LED-short circuit, LED-driver output short to battery, device thermal shutdown protection
  • Thermal foldback function for LED driver
  • One fail-all-fail function
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB07.PDF (1097 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJE9.PDF (182 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJF0.PDF (510 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJE8.PDF (115 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJF2.ZIP (644 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBK8.ZIP (654 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJF1.PDF (1285 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJF6.PDF (21 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJE7.PDF (477 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92630-Q1 — 아날로그 및 PWM 조광을 지원하는 차량용 3채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92638-Q1 — PWM 조광을 지원하는 차량용 8채널 선형 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS1H100-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 100mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive High Side Dimming Rear Light Design Guide 2015. 11. 9