TIDA-00858

TIDA-00858

설계 파일

개요

TIDA-00858 implements a high-efficiency approach to fullbridge rectifier. This reference design replaces diodes with four N-Channel MOSFETs,combined with LM74670-Q1 smart diode controllers in a full-bridge rectifier configuration. LM74670-Q1 is an effective zero-IQ replacement of diode loss. This design can produce a rectified DC voltage without diode forward voltage drop for AC-input voltage up to 45 V. It can handle AC input of 300-Hz frequency and up to 100-A output current with less thermal management compared to a schottky diode rectifier.

특징
  • Supports AC-input voltage up to 45 V
  • Fast response to dynamic current reversal: < 5 µsec
  • More efficienty for high-current rectifiers
  • Supports AC-input frequency up to 300 Hz
  • Zero IQ and smaller reverse leakage current compared to diodes rectifier
출력 전압 옵션 TIDA-00858.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 35
Vout(공칭값) (V) 35
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 700
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 OR'ing
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB53.PDF (949 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIV5.PDF (58 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIV4.PDF (34 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIV7.ZIP (1451 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBF8.ZIP (169 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIV6.PDF (250 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIV3.PDF (134 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74670-Q1 — 70uA 게이트 드라이브를 지원하는 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브 이상적 다이오드 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 4.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDA-00858 Test Results 2015. 11. 30