TIDA-00862

TIDA-00862

설계 파일

개요

이 설계는 버스 경합을 활용해 4개가 아닌 단일 쌍의 도체를 통해 전이중 RS-485 통신이 가능합니다. 전류 제한을 위해 버스 라인에 작은 값의 직렬 저항을 추가하면 트라이스테이트 차동 버스가 가능해지며, SN65HVD96 SymPol 트랜시버를 사용하여 버스 경합 상태를 감지할 수 있습니다. 간단한 디지털 로직 및 아날로그 필터링 기술을 통해 추가로 2개의 버스 회선 없이도 두 트랜시버가 서로 동시에 송신하고 수신할 수 있습니다.

특징
  • 전이중 차동 신호
  • 최대 1Mbps의 데이터 전송률
  • 버스 회선이 두 개만 필요
  • 물리적 수준 구현
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBH8.PDF (2503 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKQ0.PDF (181 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKP9.PDF (198 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKQ2.ZIP (835 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBW7.ZIP (71 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKQ1.PDF (193 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKP8.PDF (98 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

구성형 게이트

SN74LVC1G97 — 구성 가능한 다기능 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD3086E — 저전력 RS-485 전이중 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD96 — SymPol 트랜시버

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Full Duplex RS-485 Over Two Wires Design Guide 2016. 2. 10