TIDA-00863

TPS7B4253-Q1을 지원하는 LDO 병렬 솔루션 레퍼런스 디자인

TIDA-00863

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 매우 낮은 허용 오차의 전압 추적 LDO TPS7B4253-Q1을 사용하여 높은 출력 전류와 낮은 IQ 요구 사항에 대한 LDO 병렬 구현을 보여줍니다.

특징
  • 최대 900mA의 확장된 출력 전류
  • 큰 부하 조건에서 우수한 열 성능
  • 4V~40V 넓은 입력 전압 범위
  • 광범위한 출력 커패시터 선택
  • 10~500-µF 세라믹 출력 커패시터로 안정적
  • 0.001Ω~20Ω의 ESR 범위
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB16A.PDF (930 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRK79.PDF (106 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK78.PDF (203 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK81.ZIP (334 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBR0.ZIP (1390 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK80.PDF (568 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK77.PDF (192 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4253-Q1오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능한 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LDO Parallel Solution Reference Design With TPS7B4253-Q1 (Rev. A) 2016. 1. 20