TIDA-00875

TIDA-00875

설계 파일

개요

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. The DRV8701 design controls the motor using a PWM input to allow speed control. The designs operates from 12V up to 24V, with full scale current of 2.8A peak (DRV8801) or 20A peak (DRV8701).

특징
  • 12 to 24-V operating supply voltage range with 2.8A or 20A peak current
  • No external control required (DRV8801)
  • External PWM input controls speed (DRV8701)
  • Motor control only. Add addition circuits as desired (reverse voltage protection, EMI/EMC filter, etc.)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBB1.PDF (3458 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJU5.PDF (235 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJU4.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJU7.ZIP (814 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBO8.ZIP (280 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJU6.PDF (1347 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJU1.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJU2.PDF (300 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJU3.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8701 — 47V H 브리지 스마트 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8801A-Q1 — 웨터블 플랭크 QFN 패키지로 전류 피드백을 지원하는 오토모티브 40V, 2.8A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013 — 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5013-Q1 — 차량용, 고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Drive a Single Phase Brushless DC (BLDC) with Brushed Motor Driver Design Guide 2015. 12. 18